Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Maunsystem
Bearing Unit
Maunsystem
Bearing Unit
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bearing Unit 14 e - 8
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
art. number
ART__NUMBER
consisting of
CONSISTING_OF
weight
WEIGHT
name
NAME
1
2
3
4
5
Bearing Unit 14 c - 8
Z1635
Roller Profile - 8 AL natural 1 Bolt 8 D14 c- 8 black Z1670 1 Roller D14 8 Z1665 2 Button-Head Screws ISO 7380-M8x16 St bright zinc-pl. 2 washers DIN 125-8.4 St bright zinc-plated
308 g
Bearing Unit 14 c - 8
Bearing Unit 14 e - 8
Z1640
Roller Profile - 8 AL natural 1 Bolt 8 D14 e- 8 black Z1675 1 Roller D14 8 Z1665 2 Button-Head Screws ISO 7380-M8x16 St bright zinc-pl. 2 washers DIN 125-8.4 St bright zinc-plated
308 g
Bearing Unit 14 e - 8
Double-Bearing Unit 14 c - 8
Z1645
Roller Profile - 8 AL natural 2 Bolt 8 D14 c- 8 black Z1670 2 Roller D14 8 Z1665 2 Button-Head Screws ISO 7380-M8x16 St bright zinc-pl. 2 washers DIN 125-8.4 St bright zinc-plated
885 g
Double-Bearing Unit 14 c - 8
double-Bearing Unit 14 e - 8
Z1650
Roller Profile - 8 AL natural 2 Bolt 8 D14 e- 8 black Z1675 2 Roller D14 8 Z1665 2 Button-Head Screws ISO 7380-M8x16 St bright zinc-pl. 2 washers DIN 125-8.4 St bright zinc-plated
885 g
double-Bearing Unit 14 e - 8
End Cap and Lubricating System 14 - 8
Z1655
1 End Cap and Lubricating System 8 D14 right 1 End Cap and Lubricating System 8 D14 left 2 Button-Head Screws ISO 7380-M8x10 St bright zinc-pl. S1310
60 g
End Cap and Lubricating System 14 - 8
Показать сжатый показ (5 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Maunsystem
- Bearing Unit
Идентификационный номер
Bearing Unit 14 e - 8
Последнее изменение
19.11.2020 07:54:23
Единица
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties